??
CAD模型选择
K0321.206
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0321 - 带有开口和顶珠的钢制弹簧柱塞,LONG-LOK 螺纹锁
明细表
K0321.206
BESTKIPP
订货号
K0321.206
POS
顶珠位置
mm
输入参数值: POS
顶珠位置
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
主体
钢制
AUS
规格
加强弹簧弹力
D
螺纹
M 6
D1
直径
3.5 mm
L
长度
14 mm
L1
长度
7 mm
L2
长度
约两个螺牙 mm
H
变形量
1.0 mm
N
1.0 mm
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
28 N
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
40 N
DREHMOMENTEIN
旋紧扭矩约为
0.43 Nm
DREHMOMENTAUS
旋松扭矩
0.21 Nm
GEW
重量约
0.0009 kg
INFO
技术资料
Info
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245840786
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions